Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Agila care é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, destinado a camas de cuidados, hospitais e lares de idosos e lares de terceira idade. A fixação faz-se através de uma espiga com furo para barras de perfil, garantindo uma ligação mecânica robusta à estrutura do equipamento. A caixa é realizada em folha de aço de espessura média e alberga um sistema de giração com duas filas de esferas, que assegura uma rotação suave e estável. A roda possui um diâmetro de 150 mm e está equipada com um rolamento liso, uma banda de rodagem em borracha termoplástica e um corpo em polipropileno. A altura total do conjunto é de 188 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estes valores garantem a segurança em ambiente de cuidados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2474PJO150R26-28S45 4xM8
EAN
4031582301601
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
188 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,02 kg
Nome do produto
Agila care
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga com furo para barras de perfil
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
96 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
240 mm
Offset
45 mm
Raio giratório
120 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Limpeza estéril
Rodas para esterilização a vapor em autoclaves usadas em áreas estéreis
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
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
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

O Adaptador é um acessório essencial para sistemas de rodízios, apresentando um peso de 0,1 kg, o que o torna uma solução leve e prática para aplicações que requerem compatibilidade entre diferentes tipos de castores. Este componente foi concebido para facilitar a integração de rodízios em estruturas existentes, permitindo a adaptação de interfaces mecânicas sem necessidade de modificações estruturais significativas. A sua construção robusta garante durabilidade e fiabilidade em ambientes industriais e comerciais, sendo adequado para profissionais que necessitam de soluções de mobilidade versáteis e eficientes.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente especializado concebido para sistemas de rodízios, apresentando um peso de 0,12 kg, o que o torna uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem mecanismos de comutação precisos. Este acessório foi desenvolvido para integração em conjuntos de rodízios, permitindo o controlo e a alternância de funções de forma fiável e ergonómica. A sua construção robusta garante durabilidade em ambientes industriais e comerciais, enquanto o seu design compacto facilita a instalação e manutenção. Adequado para engenheiros que necessitam de componentes de qualidade superior para otimizar o desempenho de sistemas de mobilidade.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente essencial concebido para sistemas de rodízios, oferecendo uma solução compacta e funcional para aplicações que requerem comutação precisa. Com um peso de apenas 0,06 kg, este acessório apresenta uma construção leve que facilita a integração em diversos tipos de rodízios sem comprometer a estabilidade estrutural do sistema. A alavanca de comutação destina-se a profissionais e engenheiros que necessitam de componentes fiáveis para otimizar o desempenho e a versatilidade dos seus equipamentos móveis, garantindo operação suave e durável em ambientes industriais e comerciais exigentes.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente especializado concebido para aplicações em rodízios, oferecendo uma solução funcional e robusta para sistemas de controlo e comutação. Este acessório apresenta um peso de 0,09 kg, garantindo uma construção leve que não compromete a integridade estrutural do rodízio. A alavanca de comutação é ideal para integração em mecanismos que requerem acionamento manual ou automático, proporcionando fiabilidade operacional em ambientes industriais e comerciais. O design compacto e a massa reduzida facilitam a instalação e manutenção, enquanto mantêm as características de desempenho necessárias para operações contínuas.

Acessório
Bucha de rolamento
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

O acessório denominado bucha de rolamento constitui um componente essencial para rodízios, apresentando um peso de 0,04 kg, o que o torna uma peça leve e facilmente manuseável. Este componente é especificamente concebido para otimizar o desempenho e a durabilidade dos sistemas de rodagem, proporcionando suporte estrutural e reduzindo o atrito entre as superfícies de contacto. A bucha de rolamento é adequada para aplicações que exigem precisão e fiabilidade, sendo particularmente útil em ambientes industriais e comerciais onde a mobilidade e a estabilidade são críticas para o funcionamento adequado dos equipamentos.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução casquilhos de tipo quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de perno de 28 mm e um peso total de 0,05 kg, oferecendo uma solução compacta e leve para aplicações que requerem adaptação de interfaces em sistemas de rodízios. A configuração de redução quadrada garante uma fixação segura e estável, tornando este acessório adequado para instalações que necessitam de compatibilidade entre diferentes dimensões de encaixe.

Acessório
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

A Barra de perfil é um acessório essencial concebido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de rodízios em aplicações industriais e comerciais. Este componente oferece uma solução robusta para reforço estrutural, permitindo uma distribuição uniforme de cargas e garantindo estabilidade superior durante operações de movimentação. A barra de perfil apresenta características técnicas que facilitam a integração com sistemas de rodízios existentes, proporcionando maior rigidez e resistência mecânica. Ideal para ambientes exigentes, este acessório contribui para prolongar a vida útil do equipamento e melhorar a segurança operacional em contextos de utilização intensiva.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução de casquilhos de tipo quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de parafuso de 28 mm e um peso total de 0,04 kg, tornando-o uma solução compacta e leve para aplicações de fixação e adaptação em sistemas de rodagem. A sua configuração permite uma integração eficiente em estruturas existentes, garantindo estabilidade e compatibilidade com rodízios convencionais.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Agila care
2476PJO150R26-28S45 4xM8

O Agila care é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipamentos de apoio à prestação de cuidados. A fixação é realizada através de uma espiga com furo para barras de perfil, que assegura uma ligação estável à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio, em folha de aço, média, incorpora um sistema de rotação com duas filas de esferas, que garante a rotação do conjunto. A roda, com 150 mm de diâmetro, possui rolamento liso, banda de rodagem em borracha termoplástica e corpo em polipropileno. A altura total do conjunto é de 188 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Destina-se a camas de cuidados, hospitais e lares de idosos e lares de terceira idade.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg