Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342093
Número de produto:
2474YGO125R36-32S30 4xM6
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Limpeza estéril
Agila care é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações exigentes em ambientes de s...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila care é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações exigentes em ambientes de saúde. A espiga é do tipo com furo para barras de perfil, na versão curta, permitindo uma fixação segura e prática ao equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço de espessura média e está equipado com um rolamento de rotação de duas filas de esferas, que assegura uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento liso; a banda de rodagem é em borracha termoplástica eletro-condutiva, e o corpo da roda é em polipropileno eletro-condutivo, favorecendo a dissipação de cargas electroestáticas. A altura total do conjunto é de 163 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas: camas de cuidados, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
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
Limpeza estéril
Rodas para esterilização a vapor em autoclaves usadas em áreas estéreis
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central