Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Agila care
EAN:
4031582341997
Número de produto:
2474YGO125R26-28S45 4xM8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Limpeza estéril
Agila care é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações exigentes em ambientes de s...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila care é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações exigentes em ambientes de saúde e de cuidados. A fixação é realizada por uma espiga com furo para barras de perfil, que permite a ligação segura e estável ao equipamento ou à estrutura de suporte. A caixa é fabricada em folha de aço, de espessura média, e incorpora um sistema de rolamento de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave, precisa e silenciosa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 125 mm e um rolamento liso, sendo a banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, que assegura a dissipação de cargas estáticas, e o corpo em polipropileno igualmente eletro-condutivo. A altura total do conjunto é de 163 mm, valor que deve ser considerado na integração do rodízio em camas de cuidados, equipamentos hospitalares e mobiliário destinado a lares de idosos e lares de terceira idade. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, valores que devem ser respeitados em todas as condições de utilização.
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
Limpeza estéril
Rodas para esterilização a vapor em autoclaves usadas em áreas estéreis
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central