Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Agila care
Número da encomenda:
990061263
Número de produto:
2474XSP125R36-32S30 D 4xM6
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Limpeza estéril
O Agila care é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com uma espiga com furo para barras de per...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila care é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil em versão curta, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de mobilidade. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, dotada de um rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é composta por um pneu em poliuretano injetado com propriedades eletro-condutivas, montado sobre um corpo em poliamida igualmente eletro-condutivo, assegurando dissipação de cargas eletrostáticas. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão, proporcionando durabilidade e desempenho fiável. A altura total do rodízio é de 163 mm, dimensão crítica para a integração em estruturas de camas e equipamentos médicos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para aplicações em camas de cuidados, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, onde a segurança, a mobilidade controlada e a condutividade eletrostática são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Limpeza estéril
Rodas para esterilização a vapor em autoclaves usadas em áreas estéreis
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas