Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Agila care
Número da encomenda:
990061263
EAN:
4031582358162
Número de produto:
2474XSP125R36-32S30 D 4xM6
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Limpeza estéril
O Agila care é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com uma espiga com furo para barras de per...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila care é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil em versão curta, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de mobilidade. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, dotada de um rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é composta por um pneu em poliuretano injetado com propriedades eletro-condutivas, montado sobre um corpo em poliamida igualmente eletro-condutivo, assegurando dissipação de cargas eletrostáticas. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão, proporcionando durabilidade e desempenho fiável. A altura total do rodízio é de 163 mm, dimensão crítica para a integração em estruturas de camas e equipamentos médicos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para aplicações em camas de cuidados, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, onde a segurança, a mobilidade controlada e a condutividade eletrostática são requisitos essenciais.
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
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Limpeza estéril
Rodas para esterilização a vapor em autoclaves usadas em áreas estéreis
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central