Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão central, total ou direcional Integral apresenta uma espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 158 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, macas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2044UAP125R26-28S30 4xM8
EAN
4031582456851
Atributos principais
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
158 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
0,98 kg
Nome do produto
Integral
Padrão
semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Espiga com furo para barras de perfil
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
96 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Fechado
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Interferência giratória
195 mm
Offset
35 mm
Raio giratório
97,5 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Prémio IF Design

Prémio IF Design

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Cobertura individual
A forma da tampa da carcaça pode ser personalizada
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade confortável
Grandes rodas e cubos elásticos permitem ultrapassar obstáculos com facilidade
Função de comutação em vários estágios
Até três posições de bloqueio: bloqueio direcional, bloqueio total ou mobilidade livre
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Construção extremamente forte
Construção extremamente robusta
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

O Acessório é um componente técnico desenvolvido especificamente para rodízios, oferecendo funcionalidade adicional e melhoramento do desempenho operacional. Este acessório apresenta um peso de 0,1 kg, proporcionando uma solução leve que não compromete a capacidade de carga do sistema de rodízios. A sua construção permite integração eficiente com diversos tipos de rodízios, garantindo compatibilidade e facilidade de instalação em aplicações industriais e comerciais.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,12 kg, este componente oferece uma solução leve mas durável, adequada para diversas aplicações técnicas onde é necessário melhorar a funcionalidade ou adaptar características específicas do rodízio principal.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Este acessório para rodízio apresenta uma construção compacta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar sistemas de rodízios industriais e comerciais. Com um peso de apenas 0,06 kg, este componente oferece uma solução leve que não compromete a capacidade de carga total do conjunto, mantendo simultaneamente a durabilidade necessária para aplicações exigentes em ambientes profissionais.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,09 kg, este componente oferece uma solução leve que não compromete a capacidade de carga do conjunto, mantendo simultaneamente a durabilidade necessária para aplicações exigentes em ambientes industriais e comerciais.

Acessório
Bucha de rolamento
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

O Acessório é um componente técnico desenvolvido especificamente para rodízios, oferecendo funcionalidade adicional e melhoramento do desempenho do sistema de mobilidade. Este acessório apresenta um peso de 0,04 kg, proporcionando uma solução leve que não compromete a capacidade de carga ou a manobrabilidade do rodízio principal, sendo ideal para aplicações industriais e comerciais que requerem componentes auxiliares fiáveis e eficientes.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 28 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,05 kg, oferece uma relação peso-resistência otimizada para instalações que requerem componentes leves mas duráveis.

Acessório
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

O Acessório é um componente técnico concebido especificamente para complementar e otimizar o funcionamento de rodízios industriais, proporcionando funcionalidades adicionais essenciais para aplicações especializadas. Este acessório integra-se perfeitamente com sistemas de rodízios existentes, oferecendo soluções técnicas que melhoram a performance operacional e a durabilidade do conjunto.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 28 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,04 kg, oferece uma relação peso-resistência otimizada para instalações que requerem componentes leves mas duráveis.

Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Integral
2046UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

O rodízio giratório com travão central e total Integral apresenta uma espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço média e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 158 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, macas e aparelhos de ultrassons.

125 mm
Uso médio
158 mm
125 mm
Uso médio
158 mm