Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 100 mm
Agila care
Número da encomenda:
900000608
EAN:
4031582556094
Número de produto:
2474XSP100R26-28S45 D 4xM8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Limpeza estéril
O Agila care é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações em camas de cuidados, hos...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila care é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações em camas de cuidados, hospitais e lares de idosos e lares de terceira idade. A fixação é realizada por uma espiga com furo para barras de perfil, que permite a ligação segura à estrutura do equipamento. A caixa, em folha de aço, média, incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, assegurando uma rotação estável e suave em todas as direções. A roda, com diâmetro de 100 mm, dispõe de um rolamento de esferas de precisão; a banda de rodagem é em poliuretano injetado e eletro-condutivo, e o corpo é em poliamida eletro-condutiva, contribuindo para a dissipação de cargas eletrostáticas. A altura total do conjunto é de 138 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Limpeza estéril
Rodas para esterilização a vapor em autoclaves usadas em áreas estéreis
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas