Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório com travão central, total ou direcional Agila care é equipado com espiga com furo para barras de perfil e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 138 mm, oferecendo capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, garantindo mobilidade segura e controlo preciso em ambientes de cuidados de saúde.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
2474XSP100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582358100
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,84 kg
Produktname
Agila care
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Espiga com furo para barras de perfil
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
96 mm
Housing
Farbe
Passivada a azul
Gabelform
Amplo
Material
Folha de aço, média
Schwenklager
Duas filas de esferas
Störkreis
176 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Poliamida, eletro-condutivo
Material der Lauffläche
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

O Adaptador é um acessório de rodízio com peso de 0,1 kg, projetado para facilitar a integração e compatibilidade entre diferentes sistemas de fixação e componentes de rodas. Este acessório oferece uma solução versátil para aplicações que requerem ajustes dimensionais ou de interface, permitindo a conexão eficiente entre rodízios e estruturas de suporte variadas. Sua construção leve e robusta garante durabilidade e desempenho confiável em ambientes industriais e comerciais, mantendo as especificações técnicas necessárias para operação segura e estável.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente de precisão projetado para sistemas de rodízios, oferecendo funcionalidade robusta e confiável em aplicações industriais e comerciais. Com um peso de 0,12 kg, este acessório apresenta uma construção compacta e leve, facilitando a integração em diversos tipos de rodízios sem comprometer a estabilidade estrutural. A alavanca de comutação permite o controle eficiente de mecanismos de travamento e liberação, proporcionando operação suave e resposta imediata. Seu design otimizado garante durabilidade e desempenho consistente em ambientes exigentes, sendo adequado para aplicações que requerem acionamento frequente e precisão técnica elevada.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente essencial concebido para aplicações em rodízios, oferecendo uma solução compacta e funcional para sistemas de controlo e comutação. Com um peso de apenas 0,06 kg, este acessório apresenta uma construção leve que facilita a integração em diversos tipos de rodízios sem comprometer a estabilidade ou o desempenho geral do sistema. A alavanca de comutação é particularmente adequada para ambientes onde é necessário um controlo preciso e fiável, permitindo operações de comutação suave e repetitiva. A sua dimensão reduzida e peso mínimo tornam-na ideal para aplicações que exigem eficiência espacial, mantendo simultaneamente a robustez necessária para operações contínuas em contextos industriais e comerciais.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente essencial concebido para otimizar o funcionamento de rodízios, oferecendo uma solução prática e eficiente para aplicações que requerem comutação rápida e fiável. Com um peso de 0,09 kg, este acessório apresenta uma construção compacta e leve, facilitando a sua integração em diversos sistemas de rodízios sem comprometer a estabilidade ou o desempenho geral do equipamento. A alavanca de comutação destina-se a profissionais e engenheiros que necessitam de componentes de qualidade superior para garantir operações contínuas e seguras em ambientes industriais e comerciais.

Acessório
Bucha de rolamento
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

A Bucha de rolamento é um acessório essencial para rodízios, projetado para otimizar o desempenho e a durabilidade dos sistemas de mobilidade. Com um peso de 0,04 kg, este componente oferece uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem suporte de carga e movimento fluido. A bucha de rolamento funciona como elemento intermediário entre o eixo e o rolamento, reduzindo o atrito e distribuindo as forças de forma uniforme. Este acessório é particularmente adequado para ambientes industriais e comerciais onde a precisão e a confiabilidade são críticas. Sua construção robusta garante compatibilidade com diversos tipos de rodízios, facilitando a manutenção e substituição quando necessário.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução de casquilhos de tipo quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de parafuso de 28 mm e um peso total de 0,05 kg, tornando-o uma solução compacta e leve para aplicações de fixação e adaptação em sistemas de rodagem. A sua configuração permite uma integração eficiente em estruturas existentes, garantindo estabilidade e compatibilidade com rodízios convencionais.

Acessório
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

A Barra de perfil é um acessório essencial para rodízios, concebido para proporcionar suporte estrutural e estabilidade em aplicações de mobilidade industrial. Este componente funciona como elemento de reforço, permitindo a fixação segura do rodízio a estruturas de equipamento ou móvel, garantindo alinhamento preciso e distribuição uniforme de cargas. A barra de perfil oferece compatibilidade com diversos tipos de rodízios e sistemas de montagem, sendo particularmente adequada para ambientes que exigem resistência mecânica elevada e durabilidade prolongada. Fabricada com materiais de qualidade industrial, este acessório assegura performance fiável em operações contínuas, reduzindo vibrações e movimentos indesejados. A sua geometria otimizada facilita a instalação e manutenção, enquanto mantém as tolerâncias dimensionais necessárias para funcionamento correto do rodízio em diferentes contextos de utilização.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução de casquilhos de formato quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de parafuso de 28 mm e um peso total de 0,04 kg, tornando-o uma solução leve e compacta para aplicações de fixação e adaptação em sistemas de rodízios. A sua construção robusta garante compatibilidade e desempenho fiável em diversos contextos de utilização industrial e comercial.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
Agila care
2476XSP100R26-28S45 4xM8

O rodízio giratório com travão central e total Agila care é equipado com espiga com furo para barras de perfil, proporcionando uma fixação segura e versátil. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda apresenta um corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente resistência ao desgaste e propriedades antiestáticas. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e uma carga estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações em camas de cuidados, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg