Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301786
Número de produto:
2476PJO150R36-32S30 4xM6
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Limpeza estéril
O Agila care é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para utilização em camas de cuidados, hospitais e lare...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila care é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para utilização em camas de cuidados, hospitais e lares de idosos e lares de terceira idade. A fixação é realizada por uma espiga com furo para barras de perfil, na versão curta, que permite a ligação mecânica ao equipamento. A carcaça (housing) é fabricada em folha de aço, média, e integra um rolamento giratório de duas filas de esferas, que assegura a rotação suave do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 150 mm, possui uma banda de rodagem em borracha termoplástica e um corpo em polipropileno, estando montada sobre um rolamento liso. A altura total do produto é de 188 mm. Quanto às cargas, a capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
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
Limpeza estéril
Rodas para esterilização a vapor em autoclaves usadas em áreas estéreis
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos