Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Design da tampa
EAN:
4031582360936
Número de produto:
2076PIP125R36-32S30
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
O rodízio giratório com travão central e total Cover design apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão central e total Cover design apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, proporcionando uma fixação segura e versátil. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão, apresentando um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, tornando este rodízio ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e elevada resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
Funcionalidades especiais