Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Design da tampa
EAN:
4031582360929
Número de produto:
2076PIP125R26-28S45
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
O rodízio giratório com travão central e total Cover design apresenta uma espiga com furo para barras de perfil como sistema de ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão central e total Cover design apresenta uma espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e versátil. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e proteção de pavimentos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
Funcionalidades especiais