Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão central e total Integral apresenta uma espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço média e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 158 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h respetivamente, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações hospitalares, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, lares de idosos, macas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
2046UAP125R26-28S30 4xM8
EAN
4031582456844
Core attributes
Zertifikat
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Gehäusetyp
Rodízio giratório com travão central e total
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
158 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
0,98 kg
Produktname
Integral
Norm
semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Espiga com furo para barras de perfil
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
96 mm
Housing
Gabelform
Fechado
Material
Folha de aço, média
Schwenklager
Rolamento de esferas de precisão
Störkreis
195 mm
Ausladung
35 mm
Schwenkradius
97,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
Poliuretano, Injetado
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Anti-fios integrados
Lager
Rolamento de esferas de precisão

Prémio IF Design

Prémio IF Design

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

O Adaptador é um acessório de rodízio com peso de 0,1 kg, projetado para facilitar a integração e compatibilidade entre diferentes sistemas de fixação e componentes de rodas. Este acessório oferece uma solução versátil para aplicações que requerem ajustes dimensionais ou de interface, permitindo a conexão eficiente entre rodízios e estruturas de suporte variadas. Sua construção leve e robusta garante durabilidade e desempenho confiável em ambientes industriais e comerciais, mantendo as especificações técnicas necessárias para operação segura e estável.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente de precisão projetado para sistemas de rodízios, oferecendo funcionalidade robusta e confiável em aplicações industriais e comerciais. Com um peso de 0,12 kg, este acessório apresenta uma construção compacta e leve, facilitando a integração em diversos tipos de rodízios sem comprometer a estabilidade estrutural. A alavanca de comutação permite o controle eficiente de mecanismos de travamento e liberação, proporcionando operação suave e resposta imediata. Seu design otimizado garante durabilidade e desempenho consistente em ambientes exigentes, sendo adequado para aplicações que requerem acionamento frequente e precisão técnica elevada.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente essencial concebido para aplicações em rodízios, oferecendo uma solução compacta e funcional para sistemas de controlo e comutação. Com um peso de apenas 0,06 kg, este acessório apresenta uma construção leve que facilita a integração em diversos tipos de rodízios sem comprometer a estabilidade ou o desempenho geral do sistema. A alavanca de comutação é particularmente adequada para ambientes onde é necessário um controlo preciso e fiável, permitindo operações de comutação suave e repetitiva. A sua dimensão reduzida e peso mínimo tornam-na ideal para aplicações que exigem eficiência espacial, mantendo simultaneamente a robustez necessária para operações contínuas em contextos industriais e comerciais.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente essencial concebido para otimizar o funcionamento de rodízios, oferecendo uma solução prática e eficiente para aplicações que requerem comutação rápida e fiável. Com um peso de 0,09 kg, este acessório apresenta uma construção compacta e leve, facilitando a sua integração em diversos sistemas de rodízios sem comprometer a estabilidade ou o desempenho geral do equipamento. A alavanca de comutação destina-se a profissionais e engenheiros que necessitam de componentes de qualidade superior para garantir operações contínuas e seguras em ambientes industriais e comerciais.

Acessório
Bucha de rolamento
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

A Bucha de rolamento é um acessório essencial para rodízios, projetado para otimizar o desempenho e a durabilidade dos sistemas de mobilidade. Com um peso de 0,04 kg, este componente oferece uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem suporte de carga e movimento fluido. A bucha de rolamento funciona como elemento intermediário entre o eixo e o rolamento, reduzindo o atrito e distribuindo as forças de forma uniforme. Este acessório é particularmente adequado para ambientes industriais e comerciais onde a precisão e a confiabilidade são críticas. Sua construção robusta garante compatibilidade com diversos tipos de rodízios, facilitando a manutenção e substituição quando necessário.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução de casquilhos de tipo quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de parafuso de 28 mm e um peso total de 0,05 kg, tornando-o uma solução compacta e leve para aplicações de fixação e adaptação em sistemas de rodagem. A sua configuração permite uma integração eficiente em estruturas existentes, garantindo estabilidade e compatibilidade com rodízios convencionais.

Acessório
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

A Barra de perfil é um acessório essencial para rodízios, concebido para proporcionar suporte estrutural e estabilidade em aplicações de mobilidade industrial. Este componente funciona como elemento de reforço, permitindo a fixação segura do rodízio a estruturas de equipamento ou móvel, garantindo alinhamento preciso e distribuição uniforme de cargas. A barra de perfil oferece compatibilidade com diversos tipos de rodízios e sistemas de montagem, sendo particularmente adequada para ambientes que exigem resistência mecânica elevada e durabilidade prolongada. Fabricada com materiais de qualidade industrial, este acessório assegura performance fiável em operações contínuas, reduzindo vibrações e movimentos indesejados. A sua geometria otimizada facilita a instalação e manutenção, enquanto mantém as tolerâncias dimensionais necessárias para funcionamento correto do rodízio em diferentes contextos de utilização.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução de casquilhos de formato quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de parafuso de 28 mm e um peso total de 0,04 kg, tornando-o uma solução leve e compacta para aplicações de fixação e adaptação em sistemas de rodízios. A sua construção robusta garante compatibilidade e desempenho fiável em diversos contextos de utilização industrial e comercial.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Integral
2044UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

O rodízio giratório com travão central, total ou direcional Integral apresenta uma espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 158 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, macas e aparelhos de ultrassons.

125 mm
158 mm
150 kg
125 mm
158 mm
150 kg