Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342260
Número de produto:
2476YGO100R36-32S30 4xM6
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Limpeza estéril
O Agila care é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para camas de cuidados, hospitais e lares de idosos e ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila care é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para camas de cuidados, hospitais e lares de idosos e lares de terceira idade. A fixação é realizada por uma espiga com furo para barras de perfil, na versão curta, que permite uma ligação segura à estrutura do equipamento. O corpo é constituído por folha de aço, de espessura média, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, assegurando uma rotação suave e estável. A roda, com um diâmetro de 100 mm, possui uma banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, um corpo em polipropileno eletro-condutivo e um rolamento liso. A altura total do conjunto é de 138 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h.
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
Limpeza estéril
Rodas para esterilização a vapor em autoclaves usadas em áreas estéreis
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central