Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301731
Número de produto:
2476PJO100R26-28S45
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Limpeza estéril
Agila care é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipar camas de cuidados, hospitais e lares de ido...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila care é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipar camas de cuidados, hospitais e lares de idosos e lares de terceira idade. A fixação é realizada através de uma espiga com furo para barras de perfil, que permite a ligação segura e estável ao equipamento. O corpo do rodízio, designado por alojamento, é constituído por uma folha de aço de espessura média, equipado com um rolamento de duas filas de esferas que assegura a rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 100 mm e utiliza um rolamento liso, sendo a banda de rodagem fabricada em borracha termoplástica, material que proporciona boa aderência e amortecimento, e o corpo da roda em polipropileno, que confere leveza e resistência química. A altura total do conjunto é de 138 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg por rodízio, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h.
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
Limpeza estéril
Rodas para esterilização a vapor em autoclaves usadas em áreas estéreis
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos