Rodízio giratório 75 mm
Linea light
Número da encomenda:
990770569
EAN:
4031582357677
Número de produto:
5920UAP075L51-10 7001/7015/7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea light é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, garantindo uma instalação segura e compatív...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea light é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, garantindo uma instalação segura e compatível com sistemas de fixação padronizados. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, proporcionando mobilidade multidirecional e estabilidade operacional em diversas aplicações. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é fabricada em poliuretano injetado, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O corpo da roda é suportado por um rolamento de esferas de precisão, assegurando rotação suave e durável durante o funcionamento contínuo. A altura total do rodízio é de 75,5 mm, dimensão que permite integração eficiente em móveis e equipamentos de diversos tipos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais