Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e fiabilidade em ambientes profissionais. O encaixe do produto é do tipo furo passante para encaixe B10, permitindo a fixação segura à estrutura do equipamento. A carcaça, com espiga e funcionamento giratório, é fabricada em poliamida, material que assegura resistência mecânica e leveza. A roda tem um diâmetro de 75 mm, está equipada com rolamento de esferas de precisão, que garante uma rotação suave e silenciosa, e apresenta uma banda de rolamento em poliuretano injetado, proporcionando boa aderência e proteção do pavimento. No que respeita às dimensões, a altura total do conjunto é de 75,5 mm. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações: carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário, hospitais, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
EAN
4031582357684
Número de material S4
990770571
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
75,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,2 kg
Nome do produto
Linea light
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
30 mm
Interferência giratória
162 mm
Offset
23 mm
Raio giratório
81 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
15 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Sistema de travão automático 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

O Linea safety é um sistema de travão automático concebido para equipamento com rodas de utilização médica e hospitalar. A fixação faz-se através de furo passante para encaixe B10. A caixa, em poliamida, é do tipo com espiga, giratória, e requer uma força de 23 N para libertar o travão, com um comprimento do curso da mola de 8 mm. A roda, com diâmetro de 75 mm, integra rolamento de esferas de precisão, bandagem em poliuretano injetado e corpo em poliamida. A altura total do conjunto é de 75,5 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, referida à velocidade de 3 km/h. Aplicações típicas: carrinhos de anestesia, braços em C, camas de cuidados, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons e ventiladores.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg