Sistema de travão automático 75 mm
Linea safety
Número da encomenda:
990771095
EAN:
4031582378269
Número de produto:
592DUAP075L51-10 7001/7015
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea safety é um sistema de travão automático concebido para equipamento com rodas de utilização médica e hospitalar. A fixaç...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O Linea safety é um sistema de travão automático concebido para equipamento com rodas de utilização médica e hospitalar. A fixação faz-se através de furo passante para encaixe B10. A caixa, em poliamida, é do tipo com espiga, giratória, e requer uma força de 23 N para libertar o travão, com um comprimento do curso da mola de 8 mm. A roda, com diâmetro de 75 mm, integra rolamento de esferas de precisão, bandagem em poliuretano injetado e corpo em poliamida. A altura total do conjunto é de 75,5 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, referida à velocidade de 3 km/h. Aplicações típicas: carrinhos de anestesia, braços em C, camas de cuidados, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Fecho seguro
Só começa a rolar quando uma alavanca ou pega é ativada pelo utilizador. Movimento involuntário é eficazmente prevenido
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Funcionamento eficiente
Bloqueio central com o toque de um botão para máximo conforto