Rodízio giratório 160 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Acessórios
Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,67 kg, este componente oferece a resistência necessária para aplicações exigentes, mantendo simultaneamente uma relação peso-performance equilibrada que não compromete a mobilidade do conjunto.
Produtos relacionados
O rodízio giratório com travão direcional Delta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 210 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
O rodízio giratório com travão total Delta, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 210 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
O rodízio fixo Delta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e fiável. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 210 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 700 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Produtos relacionados
O rodízio giratório com travão direcional Delta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 210 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
O rodízio giratório com travão total Delta, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 210 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
O rodízio fixo Delta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e fiável. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 210 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 700 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.