Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Delta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e fiável. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 210 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 700 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3648IFP160P63
EAN
4031582364743
Número de material S4
990837532
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
115 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
280 kg
Capacidade de carga estática
700 kg
Altura total
210 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,19 kg
Nome do produto
Delta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
105 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
115 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
115 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
68 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Preto
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø160

Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,67 kg, este componente oferece a resistência necessária para aplicações exigentes, mantendo simultaneamente uma relação peso-performance equilibrada que não compromete a mobilidade do conjunto.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Delta
3640IFP160P63

O rodízio giratório Delta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada e equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção de superfícies, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 210 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 700 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Delta
3641IFP160P63

O rodízio giratório com travão direcional Delta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 210 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

O rodízio giratório com travão total Delta, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 210 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Delta
3640IFP160P63

O rodízio giratório Delta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada e equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção de superfícies, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 210 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 700 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Delta
3641IFP160P63

O rodízio giratório com travão direcional Delta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 210 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

O rodízio giratório com travão total Delta, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 210 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg