Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Zeta é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular, projetado para aplicações exigentes em diversos setores industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo. O mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é construída em poliuretano fundido, montada sobre um corpo de alumínio com rolamento de esferas de precisão, assegurando excelente desempenho e longevidade. A altura total do rodízio é de 164 mm, permitindo integração eficiente em diversos tipos de equipamentos. O Zeta suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 320 kg a 6 km/h ou 400 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, oferecendo confiabilidade e performance em ambientes críticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4680ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337501
Número de material S4
990835399
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
320 kg
Capacidade de carga estática
800 kg
Altura total
164 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
2,92 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
235 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
117,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
“Traffic grey A” (RAL7042)
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø125

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção e durabilidade aprimorada. Com um peso de 0,54 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A proteção para os pés funciona como um escudo eficaz contra impactos, desgaste e danos causados por colisões acidentais, prolongando significativamente a vida útil do rodízio. Sua instalação é direta e compatível com sistemas de rodízios padrão, permitindo uma integração simples em equipamentos existentes. Este acessório é essencial para ambientes de trabalho exigentes onde a proteção dos componentes é crítica para manutenção preventiva e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

O Zeta é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes. O mecanismo de rotação é constituído por duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura operação de elevada qualidade. O pneu é fabricado em poliuretano fundido, enquanto o corpo da roda é construído em alumínio, combinando leveza com resistência. A altura total do rodízio é de 164 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de transporte e plataformas. Em termos de capacidade de carga, o Zeta suporta uma carga estática de 800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 320 kg a 6 km/h e 400 kg a 4 km/h, permitindo operação eficiente em diferentes velocidades. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte geral.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes, enquanto o mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é construída em poliuretano fundido, material que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste, montada sobre um corpo de alumínio que reduz o peso total do conjunto. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura uma rotação eficiente e de longa duração. Com uma altura total de 164 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento, atingindo 320 kg a 6 km/h ou 400 kg a 4 km/h. O Zeta é especialmente indicado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e o desempenho são requisitos críticos.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é composta por uma carcaça em folha de aço muito pesada, que proporciona robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é fabricada em poliuretano fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O corpo da roda é construído em alumínio, combinando leveza com resistência estrutural, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 164 mm, permitindo uma integração adequada em plataformas e equipamentos de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 320 kg a 6 km/h e 400 kg a 4 km/h. O Zeta é especialmente indicado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, garantindo desempenho confiável em contextos industriais críticos.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura do rodízio é composta por uma carcaça em folha de aço muito pesada, que proporciona robustez e durabilidade excecionais, enquanto o rolamento giratório utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, assegurando um funcionamento suave e confiável mesmo em ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em alumínio com um piso de poliuretano fundido, combinação que oferece resistência ao desgaste e excelente aderência. O rodízio possui uma altura total de 164 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Relativamente à capacidade de carga, este modelo suporta uma carga estática de 800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento: 320 kg a 6 km/h ou 400 kg a 4 km/h. O Zeta reverse é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e o desempenho são requisitos críticos.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável. A estrutura do rodízio é construída em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade em aplicações exigentes, enquanto o mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, assegurando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é fabricada em poliuretano fundido, material que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste, montada sobre um rolamento de esferas de precisão que garante rotação eficiente. O corpo da roda é construído em alumínio, combinando leveza com resistência estrutural. A altura total do rodízio é de 164 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de transporte e plataformas. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 320 kg a 6 km/h ou 400 kg a 4 km/h. O Zeta reverse é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a confiabilidade e o desempenho são essenciais.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg