Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é composta por uma carcaça em folha de aço muito pesada, que proporciona robustez e durabilidade excecionais para ambientes de trabalho exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é fabricada em poliuretano fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O corpo da roda é construído em alumínio, combinando leveza com resistência estrutural, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e confiável durante operações contínuas. A altura total do rodízio é de 164 mm, permitindo uma integração adequada em plataformas e equipamentos de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 320 kg a 6 km/h ou 400 kg a 4 km/h. O Zeta é especialmente indicado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a confiabilidade e o desempenho são requisitos críticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4688ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337549
Número de material S4
990838073
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
117 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
320 kg
Capacidade de carga estática
800 kg
Altura total
164 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,81 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
117 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
“Traffic grey A” (RAL7042)
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø125

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção e durabilidade aprimorada. Com um peso de 0,54 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A proteção para os pés funciona como um escudo eficaz contra impactos, desgaste e danos causados por colisões acidentais, prolongando significativamente a vida útil do rodízio. Sua instalação é direta e compatível com sistemas de rodízios padrão, permitindo uma integração simples em equipamentos existentes. Este acessório é essencial para ambientes de trabalho exigentes onde a proteção dos componentes é crítica para manutenção preventiva e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

O Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma e em equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e rigorosa ao equipamento. O corpo é constituído por folha de aço, muito pesada, proporcionando elevada robustez estrutural, e o sistema de rotação integra um rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante uma rotação suave e fiável em todas as direções. A roda, com um diâmetro de 125 mm, possui um rolamento de esferas de precisão e uma banda de rodagem em poliuretano, fundido, e o seu corpo é fabricado em alumínio, combinando baixo peso com resistência mecânica. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 800 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 320 kg a 6 km/h e de 400 kg a 4 km/h.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

O Zeta é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular, projetado para aplicações exigentes em diversos setores industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo. O mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é construída em poliuretano fundido, montada sobre um corpo de alumínio com rolamento de esferas de precisão, assegurando excelente desempenho e longevidade. A altura total do rodízio é de 164 mm, permitindo integração eficiente em diversos tipos de equipamentos. O Zeta suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 320 kg a 6 km/h ou 400 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, oferecendo confiabilidade e performance em ambientes críticos.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações industriais exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular. A carcaça é fabricada em folha de aço, muito pesada, e o rolamento giratório apresenta duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda, com diâmetro de 125 mm, incorpora um rolamento de esferas de precisão, uma banda de rodagem em poliuretano fundido e um corpo em alumínio. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 320 kg a 6 km/h e de 400 kg a 4 km/h. Trata-se de uma solução robusta e de elevada fiabilidade, adequada a ambientes de utilização intensiva. Aplica-se na indústria aeroespacial e em equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma, bem como em equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travessa direcional acionada por mola, concebido para aplicações industriais exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular. O corpo é constituído por folha de aço, muito pesada, e o sistema giratório assenta em duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda tem um diâmetro de 125 mm, está equipada com um rolamento de esferas de precisão, apresenta um piso em poliuretano fundido e o seu corpo é em alumínio. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 800 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 320 kg a 6 km/h e de 400 kg a 4 km/h. Este produto destina-se à indústria aeroespacial, a equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma, e a equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, em equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma, bem como em equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em folha de aço, de construção muito pesada, proporcionando elevada robustez mecânica e resistência ao desgaste. A articulação giratória assenta num rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda, com um diâmetro de 125 mm, possui um rolamento de esferas de precisão e uma banda de rodagem em poliuretano fundido, material que combina elevada capacidade de carga com baixa emissão de ruído e boa proteção do pavimento. O corpo da roda é em alumínio, reduzindo o peso sem comprometer a resistência. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 800 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 320 kg a 6 km/h e de 400 kg a 4 km/h.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg