Orgulhamo-nos de ser pioneiros, liderando a criação de uma gama de produtos de rícino composta por até 98% de materiais de biomassa. Este esforço inovador permite-nos reduzir a nossa pegada de carbono em 60%. Para além da gestão ambiental, damos prioridade à manutenção de uma qualidade de produto excecional. As nossas ofertas são concebidas para resistir ao teste do tempo, dando um contributo significativo para a causa da sustentabilidade industrial.
O nosso compromisso com a qualidade sustentável estende-se aos nossos processos de produção. Utilizamos a eficiência como princípio orientador, mitigando assim o desperdício e reduzindo o consumo de energia. A nossa rede global de subsidiárias também adoptou iniciativas ecológicas, exemplificadas pela instalação generalizada de painéis solares nos EUA, na Dinamarca e na África do Sul, com mais países a seguirem-se. Veja-se, por exemplo, o Campus da TENTE International, onde os painéis solares alimentam todas as estações de carregamento de veículos e representam uns notáveis 50% do consumo de eletricidade no campus.
Na TENTE, a proteção ambiental é um imperativo partilhado. Estamos determinados a estabelecer um precedente, deixando uma marca verde duradoura no nosso precioso planeta. Embora nem todas as soluções que prevemos estejam em uso ou tenham sido inventadas hoje, o nosso objetivo global é introduzir continuamente novos materiais e tecnologias que ampliem o nosso compromisso com a preservação ambiental.
Fique atento a mais iniciativas que estão para vir.