Gama de produtos
SCOUT

Melhor estabilidade de condução
Imobilizador da direção para uma melhor estabilidade de condução em curvas e uma fácil marcha em frente em percursos longos.
Imobilização flexível
Dois sistemas de imobilização independentes que podem ser simultaneamente utilizados num rodízio.
Fácil manobrabilidade
Rolamentos de esferas de precisão para excelentes propriedades giratórias com cargas elevadas.
Imobilização intuitiva
Alavanca basculante do imobilizador da roda com processo por toque facilmente ativável e desativável.
Rápida manutenção
Rolamento giratório com lubrificante permanente e com funil de lubrificação para uma fácil manutenção.
Transporte com poucas vibrações
Rodas extra suaves com boas capacidades amortecedoras.
Utilização que poupa as costas
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para aliviar o utilizador.
Menor risco de acidente
Modelo elegante para evitar colisões em passagens estreitas.
Alinhamento automático
O rodízio é alinhado de forma totalmente automática para o sentido de condução durante a elevação.
Condutividade testada
Versão condutora para proteção dos utilizadores e aparelhos elétricos contra a descarga eletrostática.
Suporte seguro
Imobilização total para a imobilização simultânea da roda e da caixa da direção.
Adaptação de cores
Cores adaptadas ao design do produto.
Gestão de marca individual
Gravado, fundido ou impresso.
Qualidade testada
Testado num laboratório de ensaio próprio de acordo com a norma europeia.
Duradoura resistência à lavagem
Todos os componentes metálicos em aço inoxidável.
Vedação protetora
Rodas com rolamento vedado contra salpicos e sujidade.
Transporte sem condutor
Otimizado para grandes exigências de sistemas de transporte sem condutor.
Aplicação sem interrupções
Rolamento giratório com proteção contra poeira para uma condução duradoura sem interrupções.
Funcionamento silencioso
Variantes de rodas particularmente suaves para um ambiente de trabalho silencioso.
Movimento sem rastos
Rodas com fricção reduzida e pouca necessidade de limpeza.
Aplicação sem descoloração
Nenhuma coloração de contacto no caso de paragens prolongadas.
Substituição de peças poupadora de recursos
As rodas podem ser trocadas sem qualquer problema através de eixos aparafusados.
Materiais inócuos
Corresponde aos decretos RoHS e REACH. Não contém carbonos aromáticos policíclicos e cromo6.
Rodas que não requerem muita manutenção
Proteção do fio para um funcionamento sem perturbações e pouca necessidade de limpeza.
Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo
DewertOkin do Brasil Ltda.
Av. Prof. Alceu Maynard Araujo 185
04726-160 São Paulo
Brasil
Phone: +55 11 564 341 90
Email: vendas@phoenix-mecano.com.br