Zubehör
E-Drive Batterieladegerät
Bestellnummer:
199066658
Artikelnummer:
EDOZ512 2A
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Standardisierte Wartung
Das E-Drive Batterieladegerät ist ein spezialisiertes Zubehör für Elektromobilitätsanwendungen und wurde entwickelt, um eine zuv...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das E-Drive Batterieladegerät ist ein spezialisiertes Zubehör für Elektromobilitätsanwendungen und wurde entwickelt, um eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung für mobile Systeme mit Rollen bereitzustellen. Dieses Ladegerät zeichnet sich durch seine robuste Konstruktion aus und ermöglicht eine sichere Stromversorgung für batteriebetriebene Fahrzeuge und Geräte. Die Auslegung als Zubehör macht es zu einer flexiblen Lösung, die sich problemlos in bestehende Elektromobilitätssysteme integrieren lässt. Mit seiner benutzerfreundlichen Bedienung und den technisch ausgefeilten Funktionen bietet das E-Drive Batterieladegerät eine zuverlässige Lösung für professionelle und private Anwendungen im Bereich der Elektromobilität mit Fahrgestellen.
Batterieladegerät
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Standardisierte Wartung
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates
Benutzerfreundliche Montage
Flexible Montage der Handbedieneinheit in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung.
Reduzierter Krankenstand
Schneller Return on Investment durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle