Zubehör
E-Drive Batteriekabel
Bestellnummer:
199066659
Artikelnummer:
EDOZ402 2m
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Standardisierte Wartung
Das E-Drive Batteriekabel ist ein spezialisiertes Zubehör für Elektromobilitätsanwendungen und wurde entwickelt, um sichere und ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das E-Drive Batteriekabel ist ein spezialisiertes Zubehör für Elektromobilitätsanwendungen und wurde entwickelt, um sichere und zuverlässige Stromverbindungen in mobilen Energiesystemen herzustellen. Dieses Batteriekabel erfüllt die hohen Anforderungen moderner Elektrofahrzeuge und tragbarer Energielösungen mit Rollen, indem es eine optimale Leitfähigkeit und Isolationssicherheit bietet. Das Kabel ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und gewährleistet eine stabile Energieübertragung zwischen Batteriemodulen und Antriebssystemen. Durch seine robuste Konstruktion und hochwertige Materialien ermöglicht das E-Drive Batteriekabel eine lange Lebensdauer und minimale Wartungsanforderungen. Es ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Mobilität und Flexibilität entscheidend sind.
Batteriekabel
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Standardisierte Wartung
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates
Benutzerfreundliche Montage
Flexible Montage der Handbedieneinheit in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung.
Reduzierter Krankenstand
Schneller Return on Investment durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle