Zubehör
E-Drive Batteriekabel
EAN:
4031582503623
Artikelnummer:
EDOZ402
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Standardisierte Wartung
Der E-Drive optima ist ein hochwertiges Zubehör für Elektromobilitätslösungen, das speziell für den Einsatz mit Rollen konzipier...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Der E-Drive optima ist ein hochwertiges Zubehör für Elektromobilitätslösungen, das speziell für den Einsatz mit Rollen konzipiert wurde und sich durch seine optimierte Konstruktion auszeichnet. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine flexible und mobile Anwendung elektrischer Antriebssysteme, wobei die integrierte Rollenfunktion eine einfache Positionierung und Bewegung des Systems gewährleistet. Die robuste Bauweise garantiert zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Anwendungsbereichen der Elektromobilität.
Batteriekabel
Artikelnummern
Core attributes
Besondere Merkmale