Zubehör
E-Drive Griffset
Bestellnummer:
199066656
Artikelnummer:
EDOZ300 2m
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Standardisierte Wartung
Das E-Drive Griffset ist ein Zubehör für Elektromobilitätsprodukte mit Rollen, das speziell zur Verbesserung der Handhabung und ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das E-Drive Griffset ist ein Zubehör für Elektromobilitätsprodukte mit Rollen, das speziell zur Verbesserung der Handhabung und Ergonomie konzipiert wurde. Dieses Zubehörteil bietet Ingenieuren und Technikern eine zuverlässige Lösung zur optimalen Griffgestaltung an Elektrofahrzeugen mit Kastenwagen-Ausführung. Das System ermöglicht eine sichere und komfortable Bedienung, während es gleichzeitig die Anforderungen moderner Elektromobilitätslösungen erfüllt. Die Integration des Griffsets in bestehende Systeme erfolgt werkzeugfrei und ohne zusätzliche Modifikationen an der Grundstruktur. Durch seine robuste Konstruktion gewährleistet das E-Drive Griffset eine langfristige Funktionssicherheit und Verschleißbeständigkeit im täglichen Betrieb.
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Handbedieneinheit
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Standardisierte Wartung
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates
Benutzerfreundliche Montage
Flexible Montage der Handbedieneinheit in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung.
Reduzierter Krankenstand
Schneller Return on Investment durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle