Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Theaterrolle Radiata ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für AMR-Systeme. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für präzise Bewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Stahl, Eisen mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamthöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1500 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch die Rolle auch für schwere industrielle Anwendungen geeignet ist. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine hohe Lebensdauer und zuverlässige Performance in anspruchsvollen Einsatzbereichen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
994TETP080P64
EAN
4031582423471
S4 Materialnummer
990860655
Core attributes
Gehäusetyp
Theaterrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
1500 kg
Bauhöhe
166 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
24,06 kg
Produktname
Radiata
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Große rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
15 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
140 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlänge
175 mm
Plattenbreite
140 mm
Housing
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Präzisionskugellager
Störkreis
400 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 80 mm
Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über eine Stahlnabe mit einer Länge von 40 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 400 kg bei 6 km/h oder 500 kg bei 4 km/h. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, was eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sicherstellt. Das Novatech Rad ist ideal für verschiedenste Transportanwendungen in Industrie und Logistik.

80 mm
500 kg
80 mm
500 kg