Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199831642
EAN:
4031582331004
Artikelnummer:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type A
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 110 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 115 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 25 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2000 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 1000 kg bei 4 km/h. Diese Kombination aus robusten Materialien und präziser Lagertechnik macht das Novatech Rad ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz