Rad 160 mm
Elastech
Bestellnummer:
199828339
EAN:
4031582319712
Artikelnummer:
IEP 160x50-Ø25 HL60
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Geräuscharmer Lauf
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus Elastik...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert, die eine Breite von 50 mm aufweist. Die Nabe besitzt eine Länge von 60 mm und ist mit einem Bohrungsdurchmesser von 25 mm ausgestattet. Das Rad wird von einem Aluminiumkörper getragen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 700 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 280 kg bei 6 km/h oder 350 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Transportanwendungen eignet.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften