Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

Integral - Design Möglichkeiten

Ob Krankenhausbett, OP-Tisch oder medizinisches Gerät: Ein durchgängiges Produktdesign macht Ihre Marke bis ins Detail sichtbar.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Künstlername: Load Monet.

Wer sagt, dass Kunst keine Rolle spielt?

Künstlername:
Load Monet.

Rollen mit individuellem Produktdesign
Die Rolle der Kunst im Klinikalltag.
Ob Krankenhausbett, OP-Tisch oder medizinisches Gerät: Ein durchgängiges Produktdesign macht Ihre Marke bis ins Detail sichtbar. Deshalb lassen sich Integral plus und Integral twin load von TENTE optisch an Ihr Produktdesign oder das Ihrer Kunden anpassen. Von individuellen Farben bis zum eigenen Logo – damit auch die Rolle Teil des Gesamtdesigns wird.

Zwei Rollenlösungen. Ihre Designhandschrift.

Abbildung: Integral
Für Krankenhaus- und Pflegebetten

Integral plus. Passt sich Ihrem Produktdesign an

Die gesamte Gehäuseverkleidung der Integral plus lässt sich auf Ihr gewünschtes Farbdesign abstimmen: Auffallen erwünscht? Einfach RAL-Wunschfarbe* angeben und es wird bunt. So machen Sie Ihre Marke erkennbar und das Krankenhausleben ein wenig bunter. 

Dezent soll es sein? Die Integral plus ist auch in den Standardfarben RAL 9002, RAL 9006 und RAL 9011 erhältlich.

Gemacht für Krankenhaus- und Pflegebetten

Die Integral plus wurde für den täglichen Einsatz in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen entwickelt und verbindet ein optimiertes Handling mit den bewährten Eigenschaften der Integral-Serie.

Für OP-Tische und anspruchsvolle Medizintechnik

Integral twin load. Design mit Wiedererkennungswert.

Auch die Integral twin load lässt sich optisch in Ihr individuelles Produktkonzept integrieren. Die Gehäuseverkleidung kann auf Anfrage in Ihrer RAL-Wunschfarbe* ausgeführt und die Kappe mit Ihrem Logo versehen werden. So trägt Ihr Produktdesign Ihre Markenidentität bis ins kleinste Detail.

Klassisch kombiniert? RAL 9002 ist die Standardfarbe der Integral twin load.

Stark, wenn es darauf ankommt

Die Integral twin load wurde OP-Tische, OP-Roboter, bariatrische Betten und weitere anspruchsvolle medizinische Anwendungen entwickelt. Hohe Torsionssteifigkeit und eine Tragfähigkeit von bis zu 250 kg pro Rolle sorgen auch bei hohen Lasten für einen sicheren Stand.

* RAL-Wunschfarben außerhalb der Standardfarben sind auf Anfrage und abhängig von der Bestellmenge möglich.