Maßgeschneiderte Lösung 200 mm
Alpha
EAN:
4031582380705
Artikelnummer:
3499UFP200P67 Q1-11
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die maßgeschneiderte Lösung Alpha ist mit einer Platte mit Zentralfeststellung ausgestattet, die eine sichere Fixierung ermöglic...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die maßgeschneiderte Lösung Alpha ist mit einer Platte mit Zentralfeststellung ausgestattet, die eine sichere Fixierung ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und gewährleistet hohe Stabilität und Langlebigkeit. Das Rad verfügt über einen Grundkörper aus Polyamid mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die einen reibungsarmen Lauf sicherstellen. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beziehungsweise 250 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 800 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale