Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig sowie ein Präzisionskugellager, abgedichtet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 229 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2046XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582342086
S4-Materialnummer
990036807
Core attributes
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller
Gesamtbreite
70 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
229 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1,59 kg
Produktname
Integral
Norm
EN12531 - Krankenbettenrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
4
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
96 mm
Gewindeposition im Zapfen
19 mm
Housing
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Geschlossen
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
70 mm
Störkreis
320 mm
Ausladung
60 mm
Schwenkradius
160 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
59 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Schiefergrau (ähnlich RAL7015)
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
Griff-Set
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Das Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,1 kg bietet dieses leichte Bauteil eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie und im gewerblichen Einsatz, wobei die geringe Masse eine einfache Handhabung und Installation ermöglicht.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,12 kg bietet das Bauteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonfigurationen.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,06 kg eine optimale Balance zwischen Funktionalität und minimaler Zusatzbelastung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonfigurationen, während die präzise Gewichtsverteilung die Gesamtperformance des Rollensystems nicht beeinträchtigt.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,09 kg eine optimale Balance zwischen Funktionalität und Handhabung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, während die präzise Fertigung eine zuverlässige Leistung gewährleistet.

Zubehör
Lagerbuchse
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Das Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von nur 0,04 kg bietet dieses leichte Bauteil eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie und im gewerblichen Einsatz, wobei die geringe Masse die Gesamtbelastung des Systems minimal beeinflusst.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Die Bushing ist ein hochwertiges Zubehör für Lenkrollen, das als Reduzierh\u00fclse mit quadratischer Ausf\u00fchrung konzipiert wurde. Diese pr\u00e4zisionsgefertigte Komponente erm\u00f6glicht die sichere Anpassung unterschiedlicher Bolzendurchmesser und gew\u00e4hrleistet eine optimale Kraftübertragung zwischen Lenkrolle und Befestigungselement. Mit einem Bolzendurchmesser von 28 mm bietet sie eine stabile Verbindung f\u00fcr mittlere bis schwere Anwendungen. Das kompakte Design mit einem Gewicht von nur 0,05 kg macht sie ideal f\u00fcr gewichtssensitive Konstruktionen.

Zubehör
Profilstange
Profilstahl 6kt-11x1000

Das Zubehör stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente für Lenkrollen dar, die zur Optimierung der Funktionalität und Anpassung an spezifische Anwendungsanforderungen entwickelt wurde. Diese technische Komponente ermöglicht es Ingenieuren, bestehende Rollensysteme zu erweitern und deren Leistungsparameter gezielt zu modifizieren, um den jeweiligen Einsatzbedingungen gerecht zu werden.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Die Bushing ist ein Zubehör für Lenkrollen und fungiert als Reduzierh­ülse, quadratisch zur optimalen Anpassung verschiedener Bolzendurchmesser. Mit einem Bolzendurchmesser von 28 mm gewährleistet sie eine präzise Passform und sichere Verbindung zwischen Lenkrolle und Befestigungselement. Das kompakte Bauteil weist ein Gewicht von 0,04 kg auf und ermöglicht eine einfache Installation bei gleichzeitig hoher mechanischer Stabilität.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 200 mm
Integral
2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken als Befestigung, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig sowie ein Präzisionskugellager, abgedichtet als Radlager. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 229 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei 3 km/h bzw. 150 kg bei 4 km/h, die statische Tragfähigkeit bei 450 kg. Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 200 mm
Integral
2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken als Befestigung, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig sowie ein Präzisionskugellager, abgedichtet als Radlager. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 229 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei 3 km/h bzw. 150 kg bei 4 km/h, die statische Tragfähigkeit bei 450 kg. Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg