Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 200 mm
Integral
Bestellnummer:
990037272
EAN:
4031582341881
Artikelnummer:
2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Ausgezeichnetes Design
Die Integral ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für den Einsatz in medizinischen un...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Integral ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für den Einsatz in medizinischen und pflegerischen Anwendungen konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, wobei zu beachten ist, dass waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und Richtungskontrolle ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager sowie einem spritzgegossenen, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche ausgestattet. Der Radkörper besteht aus elektrisch-leitfähigem Polyamid, das eine sichere Verwendung in sensiblen medizinischen Umgebungen gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 229 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit differenziert ist: Bei 4 km/h beträgt sie 150 kg und bei 3 km/h ebenfalls 150 kg. Die Integral eignet sich ideal für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankentragen und Ultraschallgeräte in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Indvidualisierbare Abdeckung
Form der Gehäuseabdeckung individuell anpassbar
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Bequemes Schieben
Einfaches Überwinden von Hindernissen mit großen Rädern und elastischen Radkernen
Mehrstufige Schaltfunktion
Bis zu drei Feststellerpositionen: Richtungsfeststeller, Totalfeststeller oder freie Beweglichkeit
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Sehr stabile Konstruktion
Extrem stabile Konstruktion