Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 160 mm
Alpha
Bestellnummer:
990064977
Artikelnummer:
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller Alpha ist eine hochwertige Transportrolle, die mit einer Platte mit Zentralfeststel...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller Alpha ist eine hochwertige Transportrolle, die mit einer Platte mit Zentralfeststellung ausgestattet ist und eine sichere Befestigung ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und langlebige Rotation gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Elastikreifen in spurloser, vulkanisierter Ausführung bestückt, der eine optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Das Radlager ist als Präzisionskugellager in rostfreier Ausführung konzipiert, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist, das eine gute Chemikalienbeständigkeit und Langzeitstabilität gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 300 kg beträgt, was diese Rolle für mittelschwere bis schwere Transportaufgaben in industriellen Umgebungen prädestiniert.
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
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl