Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 75 mm
Aviana
Bestellnummer:
990036982
EAN:
4031582370966
Artikelnummer:
5976PJE075P54 light Standard 7001
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Aviana ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte mit Bremselementen aus...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Aviana ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte mit Bremselementen ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Konuskugellagern gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 102 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Konstruktion macht die Rolle besonders geeignet für den Einsatz an Bordtrolleys, wo zuverlässige Mobilität und präzise Kontrolle durch die verschiedenen Feststelloptionen erforderlich sind.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
German Design Award
German Design Award
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Tragfähiges Gehäuse
Zwillingsrolle für hohe Tragfähigkeit bei geringer Bauhöhe
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
Zertifizierte Flammenbeständigkeit
Zertifikat gemäß FAR / JAR 25.853
Geringes Gewicht
Extrem leichte Konstruktion