Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm ist aus Stahlblech, schwer gefertigt und mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert versehen, während die Lagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 540 kg bei 4 km/h und 450 kg bei 6 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 900 kg. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
9682SFP160P63 CL67
EAN
4031582367041
S4-Materialnummer
990838225
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend
Gesamtbreite
116 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
540 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
450 kg
Statische Tragfähigkeit
900 kg
Bauhöhe
205 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
4,33 kg
Produktname
Kappa
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
111 mm
Störkreis
280 mm
Ausladung
58 mm
Schwenkradius
140 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
67 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech, schwer
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Grau, spurlos
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Gesicherte Befestigungsplatte
Montageplatte mit Mutter und Schraube gesichert
Stabile Konstruktion
Massive Stahlplatte für maximale Tragfähigkeit
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Langlebige Oberflächen
Hochwertige Verzinkung für lange Lebensdauer unter harten Bedingungen
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Zwei gehärtete zweireihige Kugellaufbahnen garantieren außergewöhnliche Stabilität
Flexible Feststellung
Einsatz von zwei unabhängigen Betätigungssystemen in einer Rolle
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø160

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen, die zum Schutz und zur Stabilisierung von Kastenelementen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,67 kg bietet dieses Accessoire eine robuste Lösung für die Sicherung von Möbeln und Geräten auf Rollen. Der Fußschutz verhindert effektiv das unkontrollierte Verrutschen und trägt zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Installation an verschiedenen Rollentypen, ohne dabei zusätzliche Befestigungselemente zu erfordern. Dieses Zubehör ist ideal für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie in gewerblichen Einrichtungen, wo Stabilität und Sicherheit von höchster Priorität sind.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Kappa
9680SFP160P63 CL67

Die Lenkrolle Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und bietet höchste Stabilität für anspruchsvolle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Radkörper aus Stahlblech, schwer mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 160 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 540 kg bei 4 km/h bzw. 450 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 900 kg erreicht. Haupteinsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Kappa
9681SFP160P63 CL67

Die Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Stahlblech, schwer als Grundmaterial und ist mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert ausgerüstet, wobei die Lagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 540 kg bei 4 km/h bzw. 450 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 900 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varianten
Bockrolle 160 mm
Bockrolle 160 mm
Kappa
9688SFP160P63 CL67

Die Kappa ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus schweren Schmiedeeisen und bietet damit eine robuste Konstruktion für langlebige Einsätze. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Elastikreifen in spurloser, vulkanisierter Ausführung ausgestattet, der auf einem Präzisionskugellager montiert ist. Der Radkörper besteht aus schwerem Stahlblech, das eine hohe Stabilität und Verschleißfestigkeit gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 205 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 900 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 450 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ 540 kg bei 4 km/h. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glasherstellung sowie in Produktions- und Plattformwagen und schweren AGV-Systemen.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg