Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Delta twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Laufeigenschaften. Das Rad weist einen Aluminiumkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag auf und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 178 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 750 kg bei 4 km/h bzw. 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg beträgt. Hauptanwendungsgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9942ITP125P63 soft cv
EAN
4031582365771
S4-Materialnummer
990837754
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend
Gesamtbreite
157 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
750 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
600 kg
Statische Tragfähigkeit
1500 kg
Bauhöhe
178 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
5,77 kg
Produktname
Delta twin
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
105 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Transparente Beschichtung
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
136 mm
Störkreis
318 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
159 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Verkehrsgrau A (RAL7042)
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

Die Lenkrolle Delta twin verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gegossen, und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 178 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 750 kg bei 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

Die Bockrolle Delta twin verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das für maximale Stabilität und Langlebigkeit konzipiert ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 178 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 750 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg erreicht. Diese Bockrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

Die Lenkrolle Delta twin verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gegossen, und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 178 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 750 kg bei 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

Die Bockrolle Delta twin verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das für maximale Stabilität und Langlebigkeit konzipiert ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 178 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 750 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg erreicht. Diese Bockrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg