Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila
EAN:
4031582361995
Artikelnummer:
2477PIP075P30-11
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben j...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen auf, der mit einem spurlosen Vollgummi-Laufbelag versehen ist, und verfügt über ein Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 120 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften