Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila light ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, leicht und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist und über Gleitlager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 120 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen wie Pflegebetten, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
1477PAO075P30-11 TENTE
EAN
4031582338492
S4 Materialnummer
990900450
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
44 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,25 kg
Produktname
Agila light
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, leicht
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
156 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
78 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 75 mm
Lenkrolle 75 mm
Agila light
1470PAO075P30-11 Tente

Die Agila light Lenkrolle verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, leicht und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen auf, während die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan gefertigt ist und über ein Gleitlager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 120 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 75 mm
Lenkrolle 75 mm
Agila light
1470PAO075P30-11 Tente

Die Agila light Lenkrolle verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, leicht und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen auf, während die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan gefertigt ist und über ein Gleitlager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 120 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg