Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Aluminiumkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei 4 km/h und 150 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänken sowie weiteren industriellen Einsatzbereichen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3477ITP200P63
EAN
4031582380620
S4-Materialnummer
990032643
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
350 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,22 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
334 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
167 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Metallic
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei 4 km/h und 150 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

200 mm
240 mm
350 kg
Regulärer Preis: 154,25 €
Netto / Pro Stück
200 mm
240 mm
350 kg
Varianten
Bockrolle 200 mm
Bockrolle 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

Die Bockrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 150 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

200 mm
240 mm
350 kg
Regulärer Preis: 162,00 €
Netto / Pro Stück
200 mm
240 mm
350 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei 4 km/h und 150 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

200 mm
240 mm
350 kg
Regulärer Preis: 154,25 €
Netto / Pro Stück
200 mm
240 mm
350 kg
Varianten
Bockrolle 200 mm
Bockrolle 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

Die Bockrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 150 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

200 mm
240 mm
350 kg
Regulärer Preis: 162,00 €
Netto / Pro Stück
200 mm
240 mm
350 kg