Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Levina stainless
Bestellnummer:
990038684
EAN:
4031582364453
Artikelnummer:
5387UAC150P30-11 7001/3000
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Levina stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über ein Anschraubloch als Befestigungssystem verfügt. Das Geh...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Levina stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über ein Anschraubloch als Befestigungssystem verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist, während die Radlagerung durch Präzisionskugellager aus rostfreiem Material erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 190 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige medizinische und professionelle Anwendungen wie Anästhesiewagen, medizinische Bildgebungsgeräte, Speise- und Medikamentenwagen sowie Reinigungsfahrzeuge.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Universal Design Award
Universal Design Award
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Zuverlässiger Scanvorgang
Antimagnetisch für Sicherheitsscanner und Magnetresonanztomographie
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl