Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Linea
Bestellnummer:
990770149
EAN:
4031582369175
Artikelnummer:
5947UAP125R05-28 RAL9002
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist und sich...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- TENTE_Surgery_robots_flyer_DE_web.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_furniture_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_Furniture_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Catering_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager im Schwenkbereich versehen, das eine präzise und langlebige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei die Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan und der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 145 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für vielfältige Anwendungen im medizinischen und gewerblichen Bereich, einschließlich Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisations- und Sonderbedarf, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Graviert, gegossen oder gedruckt