Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf, wobei der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist und die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt wird. Die Radlagerung erfolgt über ein Rollenlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänke sowie weitere industrielle Einsatzbereiche.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3477POR125P30-13
EAN
4031582305555
S4-Materialnummer
990061106
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,93 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
246 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
123 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm bei einem Achsbohrungsdurchmesser von 12 mm, und das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Alpha
3470POR125P30-13

Die Lenkrolle Alpha ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Alpha
3470POR125P30-13

Die Lenkrolle Alpha ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg