Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Agila stainless
Bestellnummer:
990036326
EAN:
4031582350159
Artikelnummer:
7477PJO100P50
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert wurde....
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
Die Agila stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine stabile und sichere Montage an der Unterkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse ist aus rostfreiem Stahl, mittel gefertigt und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das für einen ruhigen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich besonders für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie für professionelle Reinigungswagen.
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
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl