Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Agila stainless ist eine Bockrolle aus rostfreiem Stahl in mittlerer Ausführung, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie in professionellen Reinigungswagen konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt mittels einer rechteckigen Platte, wobei die Längsseite der Befestigungsplatte quer zur Fahrtrichtung auszurichten ist, um eine optimale Stabilität und Funktionalität zu gewährleisten. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in mittlerer Qualität, was eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit unter hygienischen und feuchten Bedingungen sicherstellt. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine gute Verschleißfestigkeit und chemische Beständigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 80 kg beträgt, was eine sichere und zuverlässige Verwendung in den genannten Anwendungsbereichen gewährleistet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
7478PJO100P50
EAN
4031582350142
S4-Materialnummer
990003138
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
135 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,46 kg
Produktname
Agila stainless
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Längsseite der Befestigungsplatte quer zur Fahrtrichtung.
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
46,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
56 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Gehäuse
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
60 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
Handbedieneinheit
Hinweis
Längsseite der Befestigungsplatte quer zur Fahrtrichtung.
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
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Agila stainless
7470PJO100P50

Die Agila stainless Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager versehen, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie professionelle Reinigungswagen.

100 mm
135 mm
80 kg
Regulärer Preis: 55,85 €
Netto / Pro Stück
100 mm
135 mm
80 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P50

Die Agila stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine stabile und sichere Montage an der Unterkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse ist aus rostfreiem Stahl, mittel gefertigt und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das für einen ruhigen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich besonders für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie für professionelle Reinigungswagen.

100 mm
135 mm
80 kg
Regulärer Preis: 82,55 €
Netto / Pro Stück
100 mm
135 mm
80 kg