Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung ebenfalls durch Präzisionskugellager erfolgt. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen und OP-Robotern sowie in Büromöbeln und professionellen Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5947XSP100P50 RAL9002
EAN
4031582352238
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
120 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Bauhöhe
124 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
56 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
46,5 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
216 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
108 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
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
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Funktionalität im industriellen und gewerblichen Einsatz. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Leistung und Langlebigkeit von Kastenzubehör zu maximieren und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea-Serie zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, robuste Materialauswahl und zuverlässige Kompatibilität mit gängigen Rollensystemen aus. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Stabilität und Verschleißfestigkeit stellen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Linea
5940XSP100P50 RAL9002

Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung ebenfalls durch Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle besonders geeignet für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg