Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Linea
Bestellnummer:
990771911
EAN:
4031582352535
Artikelnummer:
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht au...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Dokumente
- TENTE_Surgery_robots_flyer_DE_web.pdf
- TENTE_medical_furniture_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_Furniture_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Catering_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und verfügt über ein rostfreies Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 100 mm. Die Gesamtbauhöhe beträgt 118 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg, wodurch sie optimal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen und weitere Krankenhausausstattung geeignet ist.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Besondere Merkmale