Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383775
Artikelnummer:
5087PJM100P30-10
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteh...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Polypropylenkörper mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag auf und ist mit rostfreien Gleitlagern versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle und bietet durch ihre rostfreien Komponenten optimale Hygieneeigenschaften für anspruchsvolle Einsatzbereiche.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)