Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Kappa load
Bestellnummer:
990838814
EAN:
4031582367157
Artikelnummer:
9651ITP160P63 CL67 cv
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Stabile Konstruktion
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Rau...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, der Automobil-OEM-Produktion, Keramik- und Glasherstellern, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Fahrzeug oder Gestell ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Schmiedeeisen und ist über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager drehbar gelagert, wodurch eine präzise und leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und der Radkörper aus Aluminium gefertigt sind. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 205 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je Rad zwischen 640 kg bei 6 km/h und 800 kg bei 4 km/h beträgt.
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders